Gaz ziemny służy jako alternatywne źródło energii i jest transportowany przez specjalne tankowce LNG (skroplony gaz ziemny) na całym świecie. Konstrukcje ich zbiorników muszą wytrzymywać ruchy LNG – tzw. rozchlapywanie (sloshing) – nawet przy silnym falowaniu. Firma Kistler dostarcza laboratoriom badawczym na całym świecie czujniki ciśnienia dostosowane do konkretnych zastosowań – w tym czujniki IEPE i czujniki o bardzo małych gabarytach – do testowania i oceny rozchlapywania.
Gaz ziemny można efektywnie transportować wyłącznie w postaci skroplonej. Schłodzenie gazu do temperatury –162°C (–260°F) powoduje zmniejszenie jego objętości 600-krotnie, dzięki czemu można go transportować tankowcami LNG. Wiatr i fale mogą powodować ruchy LNG w częściowo wypełnionych zbiornikach statków. Ruchy te – znane jako rozchlapywanie (sloshing) – mogą wpływać na stabilność statku i narażać wewnętrzne membrany zbiorników na duże obciążenia.
Wiele laboratoriów badawczych na całym świecie zajmuje się badaniem obciążeń dynamicznych wywołanych przez rozchlapywanie się (sloshing) paliwa na konstrukcje zbiorników tankowców LNG. Procedury testowania i oceny rozchlapywania się paliwa zazwyczaj obejmują prostokątny model 2D zbiornika LNG na heksapodzie; stosuje się również modele 3D w małej skali. Czujniki ciśnienia są zazwyczaj rozmieszczane w konfiguracjach klastrowych na ścianie modelu zbiornika, w różnych miejscach, w których najprawdopodobniej wystąpią silne uderzenia.






![Solutions for hydrodynamic testing [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-258e.webp)