Analiza danych pomiarowych w oprogramowaniu jBEAM

The jBEAM software package from Kistler is a versatile solution for test data analysis and visualization.

BEAM – kompleksowe oprogramowanie do analizy, wizualizacji i raportowania danych pomiarowych. jBEAM może być używane zarówno jako program komputerowy, jak i w i chmurowych systemach zarządzania danymi pomiarowymi (MDM), takich jak MaDaM.

Wielu producentów pojazdów i ich kluczowych dostawców wybrało już nasze niezależne od platformy, wielojęzyczne oprogramowanie: jBEAM zapewnia im strategiczne, globalne rozwiązanie do procesów badawczo-rozwojowych, które obejmuje zarówno uniwersalne, jak i specyficzne dla danego zastosowania funkcje analizy danych, obliczeń i raportowania.

Pozyskiwanie, analiza i wizualizacja danych pomiarowych za pomocą wzmacniaczy ładunku i oprogramowania firmy Kistler

Wyjaśnione w 4 minuty

Ogólne cechy produktu

Users perform interactive analyses with jBEAM
  • Obsługa ponad 100 formatów plików z automatycznym ponownym wczytaniem zmian w przypadku zmiany zawartości pliku
  • Wiele elementów graficznych do wizualizacji danych, kontroli w czasie rzeczywistym i kontroli wprowadzania danych
  • Synchronizacja danych pomiarowych z danymi wideo i GPS, a także wizualizacja danych za pomocą serwerów sekcji map, takich jak Google Maps lub OpenStreetMap
  • Elastyczne generowanie raportów z dowolnie konfigurowalnymi nagłówkami i stopkami, szablonami czcionek i wielojęzycznymi układami raportów
  • Automatyczne ponowne próbkowanie do wspólnej siatki czasowej
  • Schemat blokowy do wizualizacji zależności danych w ramach projektu jBEAM
  • Możliwość rozszerzenia o komponenty CEA Java, skrypty Groovy lub Python oraz funkcje MATLAB za pośrednictwem MATLAB wrappers
  • Dostęp do bazy danych ASAM-ODS

Zastosowania jBEAM

Kistler provides various measurement technologies for combustion analysis in research and development.

Dane z silników i turbosprężarek

jBEAM umożliwia kompleksową analizę danych z testów silników dzięki takim funkcjom, jak automatyczne wykrywanie punktów testowych prędkości/ciśnienia w kolektorze na podstawie ciągłych sygnałów czasowych. Macierze map są obliczane i wizualizowane na poziomie matematycznym lub w celach wyświetlania. Obsługiwane są również wykresy różnic pokazujące różnice map między dwoma testami. Dodatkową zaletą jBEAM jest możliwość interaktywnego dopasowywania: ręcznie zmieniane kursory umożliwiają definiowanie sekcji map, które następnie można obliczyć i porównać. Domyślnie jBEAM obsługuje silniki spalinowe oraz silniki elektryczne w dwóch trybach pracy (praca jako silnik lub generator). Linie mocy ISO można dodać do reprezentacji graficznej w mgnieniu oka.

Potrzebujesz konsultacji?

Nasi eksperci są dostępni za jednym kliknięciem.