Termopar con tapa de bayoneta (400°C, tipo J, profundidad 6 mm) / 6198A6

6198A6
18044483
- Termopar con tapa de bayoneta de 6 mm de profundidad
- Tiempo de respuesta corto a los cambios de temperatura para reacciones rápidas en el sistema controlado
- El muelle de protección contra dobleces sirve de protección mecánica
- Tipo J hierro / cuproníquel según DIN EN 60584 y ANSI 96.1
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
0 … 400 °CEl Termopar Tipo 6198A6 con tapa de bayoneta se utiliza para controlar las variaciones de temperatura del molde y las fluctuaciones de flujo o bloqueos de los canales de refrigeración. La longitud de instalación se puede variar girando la tapa de bayoneta.
Carga
Carga