Sensor de temperatura, Medición directa, sin conector (ø1 mm, 450°C, Tipo K, longitud del cable 2 m) / 6193BFG

Sensor de temperatura, Medición directa, sin conector (ø1 mm, 450°C, Tipo K, longitud del cable 2 m)
6193BFG
18005949
  • Sensor de temperatura (Rango de medición: 0 ... 450°C)
  • Con frontal mecanizable
  • Dimensiones de montaje compatibles con el sensor Kistler tipo 6183
  • Cable integral de acero trenzado, aislado con seda de vidrio, para altas temperaturas, con conector Fischer.
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
0 … 450 °C
Product type
Pressure sensor type
Direct cavity pressure / temperature sensor
Thermocouple type
NiCr-Ni
Certificates and Standards
Certification
none
Operation and installation
Operating pressure range [bar]
0 … 2000 bar
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
0 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
450 °C
Maximum melt temperature
450 °C
Operating temperature range, mold (sensor)
0 … 450 °C
Operating temperature range, mold (cable)
0 … 450 °C
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable negative
White
Cable positive
Green
Cable included
Yes - fixed cable
Dimensions and materials
Mounting size
1 mm
Predefined cable length
2 m
Additional properties
Machinable front
Yes
Sensor de temperatura Tipo 6193BFG para la medición de la temperatura de contacto con un tiempo de reacción muy corto.
Carga
Carga