Cable de conexión para sensores de presión de la cavidad, M3x0,35 neg. a Extremo abierto del cable, 5 m / 1900A17L5,0

Cable de conexión para sensores de presión de la cavidad, M3x0,35 neg. a Extremo abierto del cable, 5 m
1900A17L5,0
18026452
  • Material del cable: PTFE, verde
  • Diámetro del cable: 1 mm
  • Longitud del cable: 5 m
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Operation and installation
Operating temperature range
-65 … 200 °C
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Sensor type
Piezoelectric
Special features
High insulation
Cable length
5 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M3x0.35 neg.
Connection type (amplifier)
Open end - crimped pin
Dimensions and materials
Material
PTFE
Cable diameter
1 mm
Cable color
Green
Weight
20 g
Un solo cable Tipo 1900A17L5,0 es para el reemplazo en diferentes longitudes de cable para todos los sensores con una rosca de conexión M3.
Carga
Carga