Cable de conexión monofilar para sensores de presión de la cavidad, 200°C, 1,5 m / 1666A2

Cable de conexión monofilar para sensores de presión de la cavidad, 200°C, 1,5 m
1666A2
18000592
  • Cable de conexión para conectores Multicanal y elementos de contacto
  • M4x0.35 pos. - extremo abierto
  • Temperatura de funcionamiento: 0 ... 200°C
Bajo pedido
Bajo pedido
Operation and installation
Applications
Monitoring and control in injection molding
Interfaces
Connection type (sensor)
M4 pos.
Connection type (amplifier)
Open end
Dimensions and materials
Predefined cable length
1.5 m
El cable de conexión unifilar de Tipo 1666A2 es para sensores con conector M4.
Carga
Carga