Transductor piezoeléctrico de deformación superficial, muy sensible, masa aislada (±600 µɛ) / 9232AU41

Transductor piezoeléctrico de deformación superficial, muy sensible, masa aislada (±600 µɛ)
9232AU41
18007473
  • Transductor de deformación de superficie aislado del suelo
  • Sensibilidad nominal: -80 pC/με
  • Dimensiones: LxBxH (mm) 40x17x15
  • Conexión de salida: KIAG 10-32 neg.
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Measuring range [µε]
-600 … 600 με
Product type
Strain sensor type
Surface strain sensor
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 70 °C
Applications
Spot welding process monitoring
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
KIAG 10-32 neg.
Carga
Carga
Carga