Conector Multicanal para cables unifilares o coaxiales, 8 canales, 120°C / 1722A8MB

1722A8MB
18032258
- Conector Multicanal (temperatura de funcionamiento: 0 ... 120°C)
- Detección de moho hasta 125°C
- Conexión simplificada de hasta 8 sensores
Bajo pedido
Bajo pedido
Operation and installation
Mold temperature
120 °CMounting
in the moldMin. guaranteed plugging cycles
20Applications
Monitoring and control in injection molding, 3C electronics manufacturingEl conector Multicanal Tipo 1722A8MB es ideal para la conexión fácil y cómoda de hasta ocho sensores con un cable unifilar o coaxial.
Carga
Carga