Conector multicanal para cables monofilares o coaxiales, 4 canales, 120°C / 1722A4MB

Conector multicanal para cables monofilares o coaxiales, 4 canales, 120°C
1722A4MB
18032257
  • Conector Multicanal (temperatura de funcionamiento: 0 ... 120°C)
  • Detección de moho hasta 125°C
  • Conexión simplificada de hasta 4 sensores
Bajo pedido
Bajo pedido
Operation and installation
Mold temperature
120 °C
Mounting
in the mold
Min. guaranteed plugging cycles
20
Applications
Monitoring and control in injection molding, 3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable properties
Single-Wire and Coaxial
Interfaces
Connector type
Fischer 103 neg.
Dimensions and materials
Mounting Dimension (LxBxT)
52 mm x 28 mm x 38 mm
El conector Multicanal Tipo 1722A4MB es ideal para la conexión fácil y cómoda de hasta cuatro sensores con un cable unifilar o coaxial.
Carga
Carga