Conector Multicanal para cables monofilares, 8 canales, 120°C / 1722A8SB

Conector Multicanal para cables monofilares, 8 canales, 120°C
1722A8SB
18032578
  • Conector Multicanal (temperatura de funcionamiento: 0 ... 120°C)
  • Detección de moho hasta 125°C
  • Conexión simplificada de hasta 8 sensores
Bajo pedido
Bajo pedido
Operation and installation
Mold temperature
120 °C
Mounting
in the mold
Min. guaranteed plugging cycles
20
Applications
Monitoring and control in injection molding, 3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable properties
Single-Wire and Coaxial
Dimensions and materials
Mounting Dimension (LxBxT)
68 mm x 28 mm x 38 mm
El conector Multicanal Tipo 1722A8SB es perfecto para la conexión fácil y cómoda de hasta ocho sensores con un solo cable.
Carga
Carga