Conector Multicanal para cables monofilares, 4 canales, 120°C / 1722A4SB

1722A4SB
18033006
- Conector Multicanal (temperatura de funcionamiento: 0 ... 120°C)
- Detección de moho hasta 125°C
- Conexión simplificada de hasta 4 sensores
Bajo pedido
Bajo pedido
Operation and installation
Mold temperature
120 °CMounting
in the moldMin. guaranteed plugging cycles
20Applications
Monitoring and control in injection molding, 3C electronics manufacturingEl conector Multicanal Tipo 1722A4SB es perfecto para la conexión fácil y cómoda de hasta cuatro sensores con un solo cable.
Carga
Carga