Amplificador de carga industrial en miniatura con detección de picos, relación de alcance 2:1, máx. ±50000 pC, BNC neg. / 5039A332

Amplificador de carga industrial en miniatura con detección de picos, relación de alcance 2:1, máx. ±50000 pC, BNC neg.
5039A332
18004572
  • Amplificador de carga con dos rangos de medición personalizados (relación 2:1, 5000 ... 50000 pC)
  • Salida analógica de picos: 0 ... 10 V (sólo picos positivos)
  • Entrada de carga: BNC neg.
  • Señal de salida: ±10 V
Bajo pedido
Bajo pedido
Electrical properties
Output signal type
Analog, Voltage
Input type
Charge quasi-static
Dynamical properties
Maximum signal frequency
17 kHz
Time constant
Long
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
Monitoring and control in injection molding
Interfaces
Number of channels
1
Analog output type
Voltage (V)
Carga
Carga
Carga