Amplificador de carga industrial en miniatura con detección de picos, relación de rangos 4:1, máx. ±50000 pC, BNC neg. / 5039A322

5039A322
18004562
- Amplificador de carga con dos rangos de medición personalizados (relación 4:1, 5000 ... 50000 pC)
- Salida analógica de picos: 0 ... 10 V (sólo picos positivos)
- Entrada de carga: BNC neg.
- Señal de salida: ±10 V
Bajo pedido
Bajo pedido
Electrical properties
Output signal type
Analog, VoltageInput type
Charge quasi-staticCarga
Carga
Carga