Termopar con aislamiento mineral, 400°C, tipo J, longitud 150 mm / 6196A150

6196A150
18044476
- Termopar con aislamiento mineral y corto tiempo de respuesta a los cambios de temperatura para reacciones rápidas en el sistema controlado.
- Resistente a la tensión mecánica
- Cable flexible y de pared delgada con aislamiento mineral
- Tipo J hierro / cuproníquel según DIN EN 60584 y ANSI 96.1
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
0 … 400 °CEl Termopar con aislamiento mineral Tipo 6196A150 es ideal para controlar las variaciones de temperatura del molde y las fluctuaciones de flujo o bloqueos de los canales de refrigeración.
Carga
Carga