Cadena de medición de la presión de fusión (0 ... 3000 bar / 0 ... 350°C) / 4021B30H0P1

4021B30H0P1
18013494
- Sensor de presión de fusión
- Conector, eje L=38 mm, frente del sensor: 350°C
- Cable desmontable, L = 1 m
- Salida analógica de tensión: 0 ... 10 V
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
3000 barMaximum pressure value you want to measure.
Este sensor piezoresistivo se utiliza para medir y controlar la presión de la masa fundida en máquinas de moldeo por inyección.
Carga
Carga