Lineas sensor de cuarzo para Weigh In Motion (WIM), longitud del sensor 2 m, longitud del cable 40 m / 9195GC51

9195GC51
18030084
- Sensor de cuarzo piezoeléctrico para aplicaciones WIM
- Longitud del sensor: 2,00 m
- Longitud del cable: 40 m
Bajo pedido
Bajo pedido
Operation and installation
Applications
Bridge protection, Automated tire screening, Traffic data collection, Weigh based tolling, Weigh In Motion for ports and industrial facilities, Weigh In Motion systems for enforcementEl Lineas es un sensor de cuarzo para medir las cargas de las ruedas y los ejes y determinar el peso bruto del vehículo en condiciones de tráfico rodado. El sensor se instala en el pavimento de la carretera y proporciona señales de medición de gran precisión.
Carga
Carga