Amplificador de carga de laboratorio, 1 canal, versión de sobremesa, 115 V, interfaz IEEE-488 / 5015A1110

5015A1110
18004414
- Rango de medición de ±2 a 2200000 pC
- Gama de frecuencias: ≈0 ... 200 kHz
- LCD y mando giratorio para funcionamiento y configuración
- Interfaz RS-232C
Bajo pedido
Bajo pedido
Electrical properties
Output signal type
VoltageInput type
Charge dynamic, Charge quasi-staticSignal size
Very large signals (>1000000pC)Carga
Carga
Carga