Amplificador de carga de laboratorio, 1 canal, versión de sobremesa, 230 V, interfaz IEEE-488, entrada Piezotron (IEPE) / 5015A1101

Amplificador de carga de laboratorio, 1 canal, versión de sobremesa, 230 V, interfaz IEEE-488, entrada Piezotron (IEPE)
5015A1101
18004413
  • Rango de medición de ±2 a 2200000 pC
  • Gama de frecuencias: ≈0 ... 200 kHz
  • LCD y mando giratorio para manejo y configuración
  • Interfaz RS-232C
Bajo pedido
Bajo pedido
Electrical properties
Output signal type
Voltage
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static, IEPE (Piezotron)
Signal size
Very large signals (>1000000pC)
Dynamical properties
Maximum signal frequency
200 kHz
Time constant
Short, Long
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP40
Operation and installation
Device usage
Testing, Process monitoring
Interfaces
Number of channels
1
Analog output type
Voltage (V)
Digital output type
RS-232
Dimensions and materials
Casing material
Aluminium
Carga
Carga
Carga