Amplificador de carga de laboratorio, 1 canal, versión módulo rack, 115 V, interfaz IEEE-488, entrada Piezotron (IEPE) / 5015A0111

5015A0111
18004406
- Rango de medición de ±2 a 2200000 pC
- Gama de frecuencias: ≈0 ... 200 kHz
- LCD y mando giratorio para manejo y configuración
- Interfaz RS-232C
Bajo pedido
Bajo pedido
Electrical properties
Output signal type
VoltageInput type
Charge dynamic, Charge quasi-static, IEPE (Piezotron)Signal size
Very large signals (>1000000pC)Carga
Carga
Carga