Sensor de distancia inductivo, Rango de medición 0,5 ... 2 mm, Salida analógica 0 ... 10 VDC, 20 x 30 mm, Enchufe M8 3-pin / ISS-20-30-1-A

ISS-20-30-1-A
18037266
- Sensor de distancia inductivo con Rango de medición 0,5 ... 2 mm
- Dimensiones: AnxL (mm) 20x30
- Tensión de salida analógica: 0 ... 10 VDC
- Conexión: Enchufe M8, 3 polos
Bajo pedido
Bajo pedido
Electrical properties
Load resistance Rl
5 kΩCarga
Carga
Carga