Cable de conexión Alta temperatura, M4 int. - Fischer KE102, 260°C, longitud 0,1 a 5 m / 1955ASP

Cable de conexión Alta temperatura, M4 int. - Fischer KE102, 260°C, longitud 0,1 a 5 m
1955ASP
18000924
  • Cable de conexión para sensores con conector M4
  • M4 int. - Fischer KE102
  • Temperatura de funcionamiento: 0 ... 260°C
  • Revestimiento trenzado de acero
Bajo pedido
Bajo pedido
Electrical properties
High insulation
Yes
Low noise
Yes
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP68
Operation and installation
Operating temperature range
-55 … 260 °C
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable insulator
PI / PFA-adhesive
Configurable cable length
0.1 … 5 m
Covering
Steel braiding
Interfaces
Connection type (sensor)
M4 pos.
Connection type (amplifier)
Fischer 102 KE neg.
Dimensions and materials
Material
PI / PFA-adhesive
Cable diameter
2.6 mm
Cable color
Metalic gray
Cable outer layer protection
Metal braided
El cable de conexión unifilar Tipo 1955ASP es para sensores con conector M4.
Carga
Carga