Prolongación para sensores de presión de la cavidad, Fischer 102 SE pos. a TNC pos., PFA, 1 a 10 m / 1662ASP

Prolongación para sensores de presión de la cavidad, Fischer 102 SE pos. a TNC pos., PFA, 1 a 10 m
1662ASP
18000591
  • Material del cable: PFA
  • Protección IP: IP68 / IP40
  • Diámetro del cable: 2 / 4,6 mm
  • Protección exterior: manguera flexible de acero inoxidable
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP68
Operation and installation
Operating temperature range
-55 … 200 °C
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Sensor type
Piezoelectric
Special features
Low noise, High insulation
Cable length
Configurable
Configurable cable length
0.2 … 10 m
Interfaces
Connection type (sensor)
Fischer 102 SE pos.
Connection type (amplifier)
TNC pos.
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable diameter
2 mm
Cable color
Green
Cable para ampliar la distancia en la medición de presión de molde de un solo canal. Se utiliza con conectores monocanal (salida TNC).
Carga
Carga