Prolongación para sensores de presión de la cavidad, Fischer SE 102 pos. a BNC pos., gris metálico, longitud personalizada / 1661ASP

Prolongación para sensores de presión de la cavidad, Fischer SE 102 pos. a BNC pos., gris metálico, longitud personalizada
1661ASP
18000587
  • Material del cable: PFA
  • Protección IP: IP68 / IP40
  • Diámetro del cable: 2 / 4,6 mm
  • Protección exterior: manguera flexible de acero inoxidable
On request
Upon request
Bajo pedido
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
30 mm
Electrical properties
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP68
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Operation and installation
Operating temperature range
-55 … 200 °C
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
Piezoelectric
Special features
Low noise, High insulation
Cable length
Configurable
Configurable cable length
0.2 … 10 m
Interfaces
Connection type (sensor)
Fischer 102 SE pos.
Connection type (amplifier)
BNC pos.
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable color
Metalic grey
Cable outer layer protection
Flexible stainless steel hose
Cable diameter (outer)
4.6 mm
Cable diameter (inner)
2 mm
Cable para ampliar la distancia en la medición de la presión del molde de un solo canal. Se utiliza con conectores monocanal (salida BNC).
Carga
Carga