Cable de prolongación, 4 canales, para sensores de presión del molde con revestimiento flexible trenzado de acero, 5 m / 1995A5

Cable de prolongación, 4 canales, para sensores de presión del molde con revestimiento flexible trenzado de acero, 5 m
1995A5
18001083
  • Cable alargador con conector de 4 canales en molde
  • Conector de 4 canales en el sistema
  • 5 metros de longitud
  • 4 Canales
Bajo pedido
Bajo pedido
Product type
Product type
Cable
Electrical properties
High insulation
Yes
Low noise
Yes
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 200 °C
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Covering
Steel braiding
Interfaces
Connection type (sensor)
Fischer 103 6-pole pos.
Connection type (amplifier)
Fischer 103 6-pole neg.
Dimensions and materials
Material
FPM, Stainless steel braiding
Cable diameter
5 mm
Cable color
Metalic gray
Cable outer layer protection
Steel braiding
Predefined cable length
5 m
Extension for cable extension in multi-cavity mold pressure measurement. It is used with multi-channel connectors (e.g type 1708b - 4 channel).
Carga
Carga