Cable de prolongación para sensores de presión del molde de 1 canal con revestimiento de acero, TNC, 2 m / 1662A2

Cable de prolongación para sensores de presión del molde de 1 canal con revestimiento de acero, TNC, 2 m
1662A2
18000589
  • Cable de extensión con conector de 1 canal en el molde
  • 2 metros de longitud
  • Conector del sistema TNC
  • Revestimiento de acero
Bajo pedido
Bajo pedido
Electrical properties
High insulation
Yes
Low noise
Yes
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP68
Operation and installation
Operating temperature range
-55 … 200 °C
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Interfaces
Connection type (sensor)
Fischer 102 SE pos.
Connection type (amplifier)
TNC pos.
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable diameter
2 mm
Cable color
Green
Predefined cable length
2 m
Cable for distance extension in single-channel mold pressure measurement. It is used with single-channel connectors (TNC output).
Carga
Carga