Cable de prolongación para sensores de presión del molde de 1 canal con cubierta de acero, BNC, 5 m / 1661A5

1661A5
18000586
- Cable de extensión con conector de 1 canal en el molde
- 5 metros de longitud
- Conector de sistema BNC
- Revestimiento de acero
Bajo pedido
Bajo pedido
Electrical properties
High insulation
YesLow noise
YesCable for distance extension in single-channel mold pressure measurement. It is used with single-channel connectors (BNC output).
Carga
Carga