Cable de conexión para sensores p/T del tipo 6190C, longitud de 0,15 a 5 m / 2219BSP

2219BSP
18001460
- Cable de conexión para sensores de presión y temperatura
- Temperatura de funcionamiento: 0 ... 200°C
- Cable length: 0.15 to 5 m
Electrical properties
High insulation
YesEl cable de conexión Tipo 2219BSP es para los sensores de presión y temperatura Tipo 6190C. Tiene una longitud definible de 0,15 a 5 metros.
Carga
Carga