Cable de conexión, M8 hembra recto, extremo del cable libre, 5 m / VK-M8-g 5m

Cable de conexión, M8 hembra recto, extremo del cable libre, 5 m
VK-M8-g 5m
18037271
  • Cable de conexión con el lado del sensor de conexión: M8 3 polos, hembra recta
  • Lado del dispositivo de conexión: extremo libre del cable
  • Longitud del cable: 5 m
Bajo pedido
Bajo pedido
Interfaces
Connection type (sensor)
M8x0.75 3-pole neg.
Connection type (amplifier)
Open end
Dimensions and materials
Predefined cable length
5 m
Carga
Carga
Carga