Cable de conexión, longitud de 0,1 a 2 m / 1963ASP

1963ASP
18000929
- Cable de conexión para sensores con conector M4
- M4 pos. - Fischer KE102
- Temperatura de funcionamiento: 0 ... 200°C
- Revestimiento trenzado de acero
Electrical properties
High insulation
YesLow noise
YesEl cable de conexión coaxial Tipo 1963ASP es para sensores con conector M4. Está trenzado de acero para temperaturas de funcionamiento de hasta 200 °C.
Carga
Carga