Cable de conexión, de ComoNeo al termoamplificador (tipo 2205), 1 x 4 canales, Longitud configurable / 1491A1Asp

Cable de conexión, de ComoNeo al termoamplificador (tipo 2205), 1 x 4 canales, Longitud configurable
1491A1Asp
18031402
  • Cable de conexión, 1 x 4 canales
  • Longitud configurable
  • Conector D-Sub de 15 polos (macho)
Bajo pedido
Bajo pedido
Product type
Product type
Cable
Electrical properties
High insulation
Yes
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP50
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP67
Operation and installation
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Configurable cable length
0.3 … 20 m
Interfaces
Connection type (sensor)
Fischer 102 9-pole pos.
Connection type (amplifier)
D-Sub 15-pole pos.
Dimensions and materials
Material
PTFE
Cable diameter
4.1 mm
Cable color
Black
Cable for connection between ComoNeo and the Type 2205 thermo amplifier.
Carga
Carga