Amplificador de carga para sensores Lineas WIM, 4 canales, ±100000 pC / 5163A204

Amplificador de carga para sensores Lineas WIM, 4 canales, ±100000 pC
5163A204
18017911
  • Amplificador de carga para la medición de la carga por eje
  • 4 canales de entrada
  • Rango de medida: ±100000 pC
Bajo pedido
Bajo pedido
Product type
Component type
Charge amplifier
Operation and installation
Applications
Bridge protection, Traffic data collection, Weigh based tolling, Weigh In Motion for ports and industrial facilities, Weigh In Motion systems for enforcement
Para medir las cargas por eje (caso especial) se conectan dos sensores de la misma fila al mismo canal de entrada dentro del amplificador de carga. Ejemplo: Trazado de un carril con 4 sensores Lineas WIM. Seleccione Amplificador de carga Tipo 5163A202.
Carga
Carga