Sensor de presión de la cavidad para baja presión (frontal ø 6 mm, cable monofilar 1,5 m, sin conector) / 6162ACG

6162ACG
18026316
- Sensor de presión de la cavidad con cable monofilar
- Longitud del cable = 1,5 m, sin conector
- Rango de medición: 0 ... 200 bar
- Revestimiento antiabrasivo
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
200 barMaximum pressure value you want to measure.
Pressure measuring range [bar]
0 … 200 barEste robusto sensor de presión de cavidad mide presiones de hasta 200 bares durante el procesamiento de compuestos de moldeo reticulantes en diversos métodos de baja presión para la construcción de plásticos ligeros en las industrias automovilística y aeroespacial.
Carga
Carga