Sensor de presión de la cavidad para baja presión (frente ø 6 mm, cable monofilar 1,5 m, 0 ... 200 bar) / 6162ACE

Sensor de presión de la cavidad para baja presión (frente ø 6 mm, cable monofilar 1,5 m, 0 ... 200 bar)
6162ACE
18033662
  • Sensor de presión de la cavidad para compuestos de moldeo reticulados
  • Longitud del cable = 1,5 m
  • Rango de medición: 0 ... 200 bar
  • Revestimiento antiabrasivo
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
Maximum pressure value you want to measure.
200 bar
Pressure measuring range [bar]
0 … 200 bar
Product type
Pressure sensor type
Direct cavity pressure / temperature sensor
Mechanical properties
Overload [bar]
300 bar
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±1 %FSO
Electrical properties
Minimal insulation resistance
10^14 Ω, 10^12 Ω (200 °C)
Influence quantities
Sensitivity
≈–18.5 pC/bar
Certificates and Standards
Certification
none
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
0 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
200 °C
Maximum melt temperature
450 °C
Operating temperature range, mold (sensor)
0 … 200 °C
Operating temperature range, mold (connector)
0 … 200 °C
Operating temperature range, mold (cable)
0 … 200 °C
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable included
Yes - fixed cable
Dimensions and materials
Mounting size
6 mm
Predefined cable length
1.5 m
Este robusto sensor de presión de cavidad mide presiones de hasta 200 bares durante el procesamiento de compuestos de moldeo reticulantes en diversos métodos de baja presión para la construcción de plásticos ligeros en las industrias automovilística y aeroespacial.
Carga
Carga