Sensor de presión de la cavidad para baja presión (ø frontal 6 mm, longitud del cable 1,5 m, sin conector) / 6162AAG

6162AAG
18005805
- Sensor de presión de la cavidad sin conector
- Cable monofilar: longitud = 1,5 m, sin conector
- Rango de medición: 0 ... 200 bar
- Ideal para las industrias automovilística y aeroespacial
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
200 barMaximum pressure value you want to measure.
Pressure measuring range [bar]
0 … 200 barEste robusto sensor de presión de cavidad mide presiones de hasta 200 bares durante el procesamiento de compuestos de moldeo reticulantes en diversos métodos de baja presión para la construcción de plásticos ligeros en las industrias automovilística y aeroespacial.
Carga
Carga