Sensor de presión de la cavidad para baja presión (-2 ... 2 bar / -20 ... 20 bar) / 4001A202FA2,0

4001A202FA2,0
18032811
- Sensor de presión de la cavidad piezoresistivo
- Canal de presión 1: -20 ... 20 bar = -10 ... 10 V
- Canal de presión 2: -2 ... 2 bar = -10 ... 10 V
- Rango de temperatura: 0 ... 250°C = 0 ... 2,5 V
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
20 barMaximum pressure value you want to measure.
Se trata de una robusta cadena de medición de baja presión para aplicaciones de alta temperatura. El diseño se basa en el principio de medición piezorresistiva. Por lo tanto, incluye un amplificador de señal adaptado a su sensor individual. La cadena de medición permite medir simultáneamente la presión y la temperatura en la misma posición de la cavidad. La presión se transfiere directamente al elemento de medición de alta temperatura a través de un diafragma sellado que forma parte de la pared del molde.
Carga
Carga