Sensor de presión de la cavidad para baja presión (-10 ... 10 bar / -2 ... 2 bar) / 4001A102FA2,0

Cavity pressure sensor for low pressure RTM processes (slow curing resins) / 4001A
4001A102FA2,0
18033810
  • Sensor de presión de la cavidad piezoresistivo
  • Canal de presión 1: -10 ... 10 bar = -10 ... 10 V
  • Canal de presión 2: -2 ... 2 bar = -10 ... 10 V
  • Rango de temperatura: 0 ... 250°C = 0 ... 2,5 V
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
Maximum pressure value you want to measure.
10 bar
Product type
Pressure sensor type
Universal static pressure
Mechanical properties
Overload [bar]
100 bar
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
<±0.5 %FSO
Hysteresis
0.5 %FSO
Relative standard deviation of repeatability
0.1 %FSO
Electrical properties
Output signal type
Voltage or Current (Piezoresistive, PR)
Supply voltage range
18 … 30 V
Maximal current consumption
40 mA
Dynamical properties
Natural frequency
100 kHz
Frequency range (-3dB)
0 ... >1 kHz
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Certification
none
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
20 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
275 °C
Compensated temperature range
35 … 250 °C
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable included
Yes - fixed cable
Dimensions and materials
Weight
0.15 kg
Mounting size
9 mm
Se trata de una robusta cadena de medición de baja presión para aplicaciones de alta temperatura. El diseño se basa en el principio de medición piezorresistiva. Por lo tanto, incluye un amplificador de señal adaptado a su sensor individual. La cadena de medición permite medir simultáneamente la presión y la temperatura en la misma posición de la cavidad. La presión se transfiere directamente al elemento de medición de alta temperatura a través de un diafragma sellado que forma parte de la pared del molde.
Carga
Carga