Sensor de presión de la cavidad, medición sin contacto, M5, con cable monofilar (longitud 1,5 m) y conector Tipo 1839 / 9247AE

Sensor de presión de la cavidad, medición sin contacto, M5, con cable monofilar (longitud 1,5 m) y conector Tipo 1839
9247AE
18007510
  • Sensor de presión de la cavidad para la medición sin contacto de altas presiones
  • Medición de la presión de la cavidad detrás de la pared de la cavidad, sin impresión en la pieza de plástico
  • Medición indirecta de la presión de inyección en la boquilla
  • Tamaño de instalación compacto
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Measuring range [µε]
-1400 … 1400 με
Product type
Pressure sensor type
Contactless cavity pressure sensors
Strain sensor type
Longitudinal strain measuring pin
Mechanical properties
Preload force
3.3 kN
Range with preload
–1400 ... 1400 με
Axial preloading force pC
≈–20000 pC
Force sensitivity for preload
-6 pC/N
Overload
±2000 με
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±2 %FSO
Hysteresis
≤3 %FSO
Repeatability of sensitivity after demounting and remounting
–1,1%
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Minimal insulation resistance
10^13 Ω
Influence quantities
Sensitivity in test object
≈–8.6 pC/με
Maximal acceleration sensitivity
0.07 pC/g
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 200 °C
Applications
Monitoring and control in injection molding, Semiconductor manufacturing
Cable properties
Cable included
Yes - fixed cable
Interfaces
Connector type
M4 neg.
Dimensions and materials
Weight (without cable)
2.5 g
Weight without cable and preloading bolt
2.5 g
El perno de medición de la tensión Tipo 9247AE mide fuerzas de casi cualquier tamaño de forma indirecta a través de la deformación. Precargado para medir fuerzas de tracción y compresión, puede montarse prácticamente a cualquier profundidad en la estructura.
Carga
Carga