Sensor de presión de la cavidad, medición indirecta (ø6 mm, 2,5 kN, 150°C) / 9223A

9223A
18007463
- Sensor de presión de la cavidad (rango de fuerza: 0 ... 2,5 kN)
- Fácil reposicionamiento en diferentes moldes
- Cable coaxial intercambiable
- Resistente a la corrosión
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
2.5 kNLa lengüeta de medición de cuarzo Tipo 9223A se utiliza para medir la presión de cavidad del molde. El sensor puede montarse detrás de la espiga de medición o de expulsión durante el moldeo por inyección de plásticos.
Carga
Carga