Sensor de presión de la cavidad, medición indirecta (ø12,6 mm, 10 kN, 200°C) / 9221A

9221A
18007455
- Sensor de presión de la cavidad (rango de fuerza: 0 ... 10 kN)
- Fácil reposicionamiento en diferentes moldes
- Cable coaxial intercambiable
- Resistente a la corrosión
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
10 kNLa lengüeta de medición de cuarzo Tipo 9221A se utiliza para medir la presión de cavidad del molde. El sensor puede montarse detrás de la espiga de medición o de expulsión durante el moldeo por inyección de plásticos.
Carga
Carga