Sensor de presión de la cavidad, medición indirecta, con conector (ø3,5 mm, 250 N, 200°C, longitud del cable monofilar 1,5 m) / 9210AAE

9210AAE
18007421
- Sensor de presión de la cavidad de tamaño mínimo para su instalación en un inserto de molde
- Rango de fuerza: 0 ... 0,25 kN
- Ideal para aplicaciones multicavidad
- Cable monofilar integrado
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
0.25 kNEl Tipo 9210AAE es el sensor de fuerza de cuarzo más pequeño para la medición indirecta de la presión de cavidad detrás de un eyector o perno de medición durante el moldeo por inyección de plásticos.
Carga
Carga