Sensor de presión de la cavidad, medición directa (ø2 mm, 2000 bar), con cable monofilar y conector (longitud del cable 1,5 m) / 6185AAE

6185AAE
18033010
- Sensor de presión de la cavidad (Rango de medición: 0 ... 2000 bar)
- Cable intercambiable, monofilar o manguito distanciador conductor
- IP67 impermeable
- Con ranura de ventilación para desgasificar plásticos
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
2000 barMaximum pressure value you want to measure.
Pressure measuring range [bar]
0 … 2000 barEl Tipo 6185AAE es especialmente adecuado para la medición de la presión de cavidad de piezas pequeñas y moldes de varias cavidades.
Carga
Carga