Sensor de presión de la cavidad, medición directa (ø1,2 mm, 2000 bar), con cable monofilar y conector (longitud del cable 1,5 m) / 6184AAE

6184AAE
18005893
- Sensor de presión de la cavidad (Rango de medición: 0 ... 2000 bar)
- Baja altura de instalación
- Salida de cable en ángulo de 90
- Tamaño mínimo para la instalación en un inserto de molde
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
2000 barMaximum pressure value you want to measure.
Pressure measuring range [bar]
0 … 2000 barSensor de presión de cavidad Tipo 6184AAE tiene una salida de cable de 90° que es especialmente adecuada para moldes modulares.
Carga
Carga