Sensor de presión de la cavidad, Medición directa (ø4 mm, 200 bar), con cable monofilar (longitud 5 m) / 6167AE1

6167AE1
18019376
- Sensor de presión de la cavidad (Rango de medición: 0 ... 200 bar)
- Adecuado para materiales de baja viscosidad
- Sensor con diseño de diafragma
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
200 barMaximum pressure value you want to measure.
Pressure measuring range [bar]
0 … 200 barEl sensor de presión de cavidad piezoeléctrico Tipo 6167AE1 es para el procesamiento de resinas de baja viscosidad.
Carga
Carga