Sensor de presión de la cavidad, Medición directa (ø2,5 mm, 2000 bar) / 6159A

6159A
18005798
- Sensor de presión de la cavidad piezoeléctrico para medición directa
- Cable monofilar o coaxial intercambiable
- La parte frontal del sensor puede mecanizarse para adaptarse a la pared de la cavidad
- Cable coaxial (longitud de 0,1 a 5 m)
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
2000 barMaximum pressure value you want to measure.
Pressure measuring range [bar]
0 … 2000 barEl sensor de presión de cavidad piezoeléctrico Tipo 6159A tiene un diámetro frontal pequeño. Está especialmente recomendado para su uso en moldes multicavidad.
Carga
Carga