Termopar angular (400°C, tipo J, profundidad 25 mm) / 6197A25

Termopar angular (400°C, tipo J, profundidad 25 mm)
6197A25
18044482
  • Termopar angular con tiempo de respuesta corto a los cambios de temperatura para reacciones rápidas en el sistema controlado
  • Resistente a la tensión mecánica
  • El muelle de protección contra dobleces sirve de protección mecánica
  • Tipo J hierro / cuproníquel según DIN EN 60584 y ANSI 96.1
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
0 … 400 °C
Product type
Pressure sensor type
Mold temperature sensor
Thermocouple type
J (Fe-CuNi)
Metrological characteristics
Measuring accuracy
DIN EN 60584
Certificates and Standards
Certification
none
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
0 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
400 °C
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable negative
White
Cable positive
Black
Cable included
Yes - fixed cable
Lead cross-section
0.22 mm2
Dimensions and materials
Depth
25 mm
Mounting size
5 mm
El Termopar en ángulo Tipo 6197A28 es perfecto para controlar las variaciones de temperatura del molde y las fluctuaciones de caudal o los bloqueos de los canales de refrigeración. Los termopares en ángulo son beneficiosos allí donde no es posible o no se desea una salida de cable recta, por ejemplo en colectores de canal caliente.
Carga
Carga