Termopar angular (400°C, tipo J, profundidad 12 mm) / 6197A12

6197A12
18044481
- Termopar angular con tiempo de respuesta corto a los cambios de temperatura para reacciones rápidas en el sistema controlado
- Resistente a la tensión mecánica
- El muelle de protección contra dobleces sirve de protección mecánica
- Tipo J hierro / cuproníquel según DIN EN 60584 y ANSI 96.1
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
0 … 400 °CEl Termopar en ángulo Tipo 6197A12 es perfecto para controlar las variaciones de temperatura del molde y las fluctuaciones de caudal o los bloqueos de los canales de refrigeración. Los termopares en ángulo son beneficiosos allí donde no es posible o no se desea una salida de cable recta, por ejemplo en colectores de canal caliente.
Carga
Carga