Caja adaptadora para conectar sensores de presión de la cavidad a ComoNeo, tecnología Multicanal, de 2 x 4 canales a 8 canales / 5415A3

5415A3
18004982
- Caja adaptadora con 8 canales
- Conector de 2 x 4 canales en molde
- Conector de 8 canales en el sistema
- Rango de temperatura de funcionamiento 0 ... 200°C
Bajo pedido
Bajo pedido
Product type
Product type
AccessoriesCaja adaptadora, de 8 canales a 2 x 4 canales
Carga
Carga