공정 한계의 자동화 모니터링을 통해 무결점 생산, 100% 공정 투명성 및 향상된 공정 안정성을 달성하는 데 관심이 있으십니까? 귀사의 제조 시설에서 문서화 비용을 절감하면서 제품 추적성을 목표로 하고 있습니까?
의료 기기 제조의 품질 보증에 대한 FDA 및 MDR 요구 사항을 준수하기 위해 Kistler는 매우 높은 기술 표준을 충족하는 지원 및 솔루션을 제공합니다.
- ComoNeo 및 maXYmos 제품군의 모듈식 공정 모니터링 시스템으로 사출 성형, 조립 및 제품 테스트의 특정 요구 사항에 맞게 맞춤 제작
- 세계 최초의 FDA 및 MDR 준수 공정 모니터링 시스템인 maXYmos TL ML
- 전기 기계식 NC 접합 시스템(서보 프레스)을 위한 완벽한 솔루션
- 모든 애플리케이션에 적합한 소형 압력, 힘 및 토크 센서
의료 기기 제조 파트너인 Kistler와 함께 안전책을 강구합니다. 생산, 제품 조립 및 테스트를 위한 당사의 애플리케이션 별 노하우와 검증된 솔루션은 일관된 품질과 최대의 안전성을 비용 효율적인 운영과 결합하는 데 도움이 될 수 있습니다.
당사는 의료기기 제조 및 제약 제품 생산에 대한 MDR 및 FDA 준수 품질 보증을 달성할 수 있도록 여러분을 효율적으로 지원할 것입니다.
연락해 주시기 바랍니다.