Apr 20, 2026
Media release
Kistler presents new software features for quality assurance in medical injection molding
AkvisIO 9.0 and ComoNeo 9.0 are now even more user-friendly and offer further options for standardization.






![[object Object] [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_CMSTeaser_560x375/back-to-the-moon-44074.webp)
Kistler는 압력, 힘, 토크, 가속도의 동적 측정 기술의 글로벌 리더로 산업 및 과학 분야의 고객이 제품을 개선하고 제조 프로세스를 최적화할 수 있도록 지원합니다. 압전 센서는 Kistler의 모든 측정 시스템 의 핵심이며, 압전 기술을 기반으로 하는 Kistler측정 기술의 가장 중요한 요소입니다.
Kistler는 귀사의 니즈에 가장 부합하는 센서, 측정 시스템 및 서비스를 제공하기 위해 자동차 개발, 산업 자동화, 극한 환경 관련 분야에서 현재와 미래의 복잡한 과제를 해결하는 데 전념하고 있습니다. Kistler는 이 산업의 전문가로서 자사의 측정 기술을 통해 전기 구동 기술, 자율 운전, 배기 감소, Industry 4.0과 같은 최신 메가트렌드를 더욱 발전시키는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 60년 이상 축적된 지식을 기반으로 구축된 Kistler의 전체 제품 포트폴리오는 압전측정 기술의 모든 적용 분야와 서비스에 활용됩니다.