건너뛰기 머리글
건너뛰기 메인
건너뛰기 바닥글
문의하기
대한민국 | 한국어
제품
산업 및 적용 분야
서비스 및 지원
지식 허브
채용 및 커리어
회사 소개
문의
홈
/
제품
/
연결 및 액세서리
/
액세서리
/
Torque wrenches, adjustable to sensor
/
1300A17
Torque wrench, 1 ... 6 Nm / 1300A17
1300A17
ID:
18000249
Torque wrench with SW8
Dimensions: DxL (mm) 12x222
1 ... 6 Nm
재고 상황
요청 시
목록 가격
요청 시
수량
-
+
장바구니를 통한 요청
기술 데이터
설명
로딩 중
다운로드
로딩 중
액세서리
로딩 중
CAD 데이터